Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
28.51 € ( 33.93 € ) | 6 dias úteis |
30.41 € ( 36.19 € ) | 6 dias úteis |
38.32 €13.41 € ( 15.96 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
31.95 € ( 38.02 € ) | 7 dias úteis |
28.85 € ( 34.33 € ) | 6 dias úteis |
32.12 € ( 38.22 € ) | 7 dias úteis |
37.11 € ( 44.16 € ) | 6 dias úteis |
30.75 € ( 36.59 € ) | 7 dias úteis |
[Features]
· This is a waterproof relay box which includes a terminal block and features an integrated cable gland and body structure.
· Triple branching and quadruple branching types are available.
· Work can be performed easily via screw-based connection of the terminal block.
· Six different terminal elements are available: 3P, 5P, 8P, 3WP, 4WP and 3LP.
· Compatible with cables of various wire diameters through use of an optional rubber bushing.