Registar
Confirmado
  • Overall Length(m)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Chain Flex CFBUS- Bus Cable (CFBUS.035-20AWG-3-19)

Número da peça:

CFBUS.035-20AWG-3-19
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CFBUS.035-20AWG-3-19

    Overall Length

    (m)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    19
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    344.86 €
    ( 410.38 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Features
    ● Supports high loads
    ● TPE jacketing
    ● Oil, bio-oil, and coolant resistant
    ● Flame retardant
    ● Hydrolysis and microbial degradation resistant

    Application
    ● For use indoors and outdoors where not exposed to direct sunlight
    ● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
    ● Ideal as bus connection cable for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor conveying devices, indoor cranes, low temperature environment applications, etc.

    O número da peça foi confirmado