Registar
Condições de filtragem
  • Number Of Cores
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Spring Type Connector, 733 Series, 2.5 mm Pitch, Female - Compact and Optimal for Sensor Connection.

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Number Of Cores

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    2
    10
    1 unidades
    3
    10
    1 unidades
    4
    10
    1 unidades
    5
    10
    1 unidades
    6
    10
    1 unidades
    7
    10
    1 unidades
    8
    10
    1 unidades
    10
    10
    1 unidades
    12
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    3.22 €
    ( 3.83 € )
    5 dias úteis
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    5 dias úteis
    5.10 €
    ( 6.07 € )
    5 dias úteis
    5.96 €
    ( 7.09 € )
    5 dias úteis
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    5 dias úteis
    7.64 €
    ( 9.09 € )
    5 dias úteis
    8.50 €
    ( 10.12 € )
    5 dias úteis
    10.19 €
    ( 12.13 € )
    5 dias úteis
    11.89 €
    ( 14.15 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Male side can be connected to 733-200 with the female side of a spring-type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 733-300 series connectors. The connector is ideal for sensor wires since it is very compact.