Registar
Condições de filtragem
  • Capacity(W)
  • Output voltage (Single only)
  • Rated output current (single only)(A)
  • Dimension height(mm)
  • Dimension width(mm)
  • Dimension depth(mm)
  • UL class 2 output
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Switching Power Supply S8VK-G

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Capacity

    (W)

    Output voltage (Single only)

    Rated output current (single only)

    (A)

    Dimension height

    (mm)

    Dimension width

    (mm)

    Dimension depth

    (mm)

    UL class 2 output

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    15
    5 V DC
    3
    94.7
    22.5
    91
    Compliant
    -
    1 unidades
    15
    12 V DC
    1.2
    94.7
    22.5
    91
    Compliant
    10
    1 unidades
    15
    24 V DC
    0.65
    94.7
    22.5
    91
    Compliant
    -
    1 unidades
    30
    5 V DC
    5
    94.7
    32
    91
    Compliant
    10
    1 unidades
    30
    12 V DC
    2.5
    94.7
    32
    91
    Compliant
    10
    1 unidades
    30
    24 V DC
    1.3
    94.7
    32
    91
    Compliant
    -
    1 unidades
    60
    12 V DC
    4.5
    94.7
    32
    111
    Compliant
    10
    1 unidades
    60
    24 V DC
    2.5
    94.7
    32
    111
    Compliant
    -
    1 unidades
    120
    24 V DC
    5
    129.7
    40
    123.2
    Non-compliant
    -
    1 unidades
    240
    48 V DC
    5
    129.7
    60
    151
    Non-compliant
    10
    1 unidades
    480
    24 V DC
    20
    129.7
    95
    151
    Non-compliant
    10
    1 unidades
    480
    48 V DC
    10
    129.7
    95
    151
    Non-compliant
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    66.70 €
    ( 79.37 € )
    7 dias úteis
    66.70 €
    ( 79.37 € )
    7 dias úteis
    66.70 €
    ( 79.37 € )
    7 dias úteis
    83.25 €
    ( 99.07 € )
    7 dias úteis
    83.25 €
    ( 99.07 € )
    7 dias úteis
    83.25 €
    ( 99.07 € )
    7 dias úteis
    110.00 €
    ( 130.90 € )
    7 dias úteis
    110.00 €
    ( 130.90 € )
    7 dias úteis
    166.50 €
    ( 198.13 € )
    7 dias úteis
    241.90 €
    ( 287.86 € )
    7 dias úteis
    367.00 €
    ( 436.73 € )
    7 dias úteis
    367.00 €
    ( 436.73 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Can be used in a wide range of ambient temperatures from -40 to 70°C
    Slim design supports minimization of equipment/facility size

    [Features]
    · Slim
    The compact body allows facility design to be done freely
    · Tough
    Can withstand even harsh environments with its tough design
    · Global
    Design standards that can be used with confidence around the world
    · Wide Variation
    Ample line up to meet diverse needs