Registar
Condições de filtragem
  • Internal diameter (before contraction)(mm)
  • Wall Thickness (after shrinking)(mm)
  • Tube Length(mm)
  • Internal diameter (after shrinkage)(mm)
  • Quantity per pack(pcs.)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Non-Halogen Heat-Shrink SETC Tube【10 a 1000 unidades】 (SETC-3B-CUTPACK-5)

Non-Halogen Heat-Shrink SETC Tube SETC-3B-CUTPACK-5

Número da peça:

SETC-3B-CUTPACK-5
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (1000 unidades)

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SETC-3B-CUTPACK-5

    Internal diameter (before contraction)

    (mm)

    Wall Thickness (after shrinking)

    (mm)

    Tube Length

    (mm)

    Internal diameter (after shrinkage)

    (mm)

    Quantity per pack

    (pcs.)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    3
    0.44
    5
    1.5
    1,000
    10
    1 conjuntos

    1000 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    20.40 €
    ( 24.28 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A pack of non-halogen, flame-retardant heat-shrink cut tubes.
    [Features]
    · Does not contain hazardous substances such as specified bromine, nitrogen, etc.
    · Low-temperature heat-shrinkage type with excellent flame retardancy, insulation and flexibility
    · Allows you to add your own lettering or text since the tube does not come with any markings on it
    · The tube will not twist while being marked, nor will it fall off when being attached, making positioning easy.
    [Applications]
    · Convenient for automobile parts, harness insulation, protection and corrosion-proofing and for electrolytic corrosion prevention
    · Convenient as a marking tube to identify wires