Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Length(m)
  • Nominal cross section conductor(mm2)
  • Number of cores(Core)
  • Outer diameter approx.(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 25 dias úteis
    • Dentro de 32 dias úteis
    • Dentro de 39 dias úteis
    • Dentro de 44 dias úteis
    • Dentro de 46 dias úteis
    • Dentro de 51 dias úteis
    • Dentro de 60 dias úteis
    • Dentro de 65 dias úteis

ÖLFLEX® 140*

ÖLFLEX® 140*

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 121 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Length

(m)

Nominal cross section conductor

(mm2)

Number of cores

(Core)

Outer diameter approx.

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
100
0.5
3
6.3
10
1 unidades
1000
0.5
3
6.3
10
1 unidades
500
0.5
3
6.3
10
1 unidades
100
0.5
5
7.7
10
1 unidades
1000
0.5
5
7.7
10
1 unidades
500
0.5
5
7.7
10
1 unidades
100
0.5
7
9.4
10
1 unidades
1000
0.5
7
9.4
10
1 unidades
500
0.5
7
9.4
10
1 unidades
100
0.5
12
11.7
10
1 unidades
1000
0.5
12
11.7
10
1 unidades
500
0.5
12
11.7
10
1 unidades
50
0.5
18
13.8
10
1 unidades
100
0.5
18
13.8
10
1 unidades
1000
0.5
18
13.8
10
1 unidades
500
0.5
18
13.8
10
1 unidades
50
0.5
25
16.6
10
1 unidades
1000
0.5
25
16.6
10
1 unidades
500
0.5
25
16.6
10
1 unidades
50
0.5
34
19.2
10
1 unidades
1000
0.5
34
19.2
10
1 unidades
500
0.5
34
19.2
10
1 unidades
100
0.75
3
6.8
10
1 unidades
1000
0.75
3
6.8
10
1 unidades
500
0.75
3
6.8
10
1 unidades
100
0.75
5
8.4
10
1 unidades
1000
0.75
5
8.4
10
1 unidades
500
0.75
5
8.4
10
1 unidades
100
0.75
7
10.2
10
1 unidades
1000
0.75
7
10.2
10
1 unidades
500
0.75
7
10.2
10
1 unidades
50
0.75
12
12.4
10
1 unidades
100
0.75
12
12.4
10
1 unidades
1000
0.75
12
12.4
10
1 unidades
500
0.75
12
12.4
10
1 unidades
50
0.75
18
14.8
10
1 unidades
1000
0.75
18
14.8
10
1 unidades
500
0.75
18
14.8
10
1 unidades
50
0.75
25
17.7
10
1 unidades
1000
0.75
25
17.7
10
1 unidades
500
0.75
25
17.7
10
1 unidades
1000
0.75
34
20.5
10
1 unidades
500
0.75
34
20.5
10
1 unidades
100
1
3
7.2
10
1 unidades
1000
1
3
7.2
10
1 unidades
500
1
3
7.2
10
1 unidades
100
1
5
8.8
10
1 unidades
1000
1
5
8.8
10
1 unidades
500
1
5
8.8
10
1 unidades
100
1
7
10.7
10
1 unidades
1000
1
7
10.7
10
1 unidades
500
1
7
10.7
10
1 unidades
50
1
12
13.2
10
1 unidades
100
1
12
13.2
10
1 unidades
1000
1
12
13.2
10
1 unidades
500
1
12
13.2
10
1 unidades
50
1
18
15.6
10
1 unidades
1000
1
18
15.6
10
1 unidades
500
1
18
15.6
10
1 unidades
50
1
25
18.8
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
78.47 €
(
93.38 €
)
5 dias úteis
784.67 €
(
933.76 €
)
8 dias úteis
392.33 €
(
466.87 €
)
5 dias úteis
130.48 €
(
155.27 €
)
5 dias úteis
1,304.83 €
(
1,552.75 €
)
5 dias úteis
652.42 €
(
776.38 €
)
5 dias úteis
168.67 €
(
200.72 €
)
5 dias úteis
1,686.67 €
(
2,007.14 €
)
5 dias úteis
843.33 €
(
1,003.56 €
)
5 dias úteis
272.12 €
(
323.82 €
)
5 dias úteis
2,721.17 €
(
3,238.19 €
)
8 dias úteis
1,360.58 €
(
1,619.09 €
)
5 dias úteis
200.53 €
(
238.63 €
)
46 dias úteis
401.05 €
(
477.25 €
)
5 dias úteis
4,010.50 €
(
4,772.49 €
)
8 dias úteis
2,005.25 €
(
2,386.25 €
)
8 dias úteis
291.65 €
(
347.06 €
)
5 dias úteis
5,832.83 €
(
6,941.07 €
)
65 dias úteis
2,916.42 €
(
3,470.54 €
)
5 dias úteis
392.77 €
(
467.40 €
)
60 dias úteis
7,855.33 €
(
9,347.84 €
)
60 dias úteis
3,927.67 €
(
4,673.93 €
)
8 dias úteis
94.15 €
(
112.04 €
)
5 dias úteis
941.50 €
(
1,120.38 €
)
25 dias úteis
470.75 €
(
560.19 €
)
5 dias úteis
150.92 €
(
179.59 €
)
5 dias úteis
1,509.17 €
(
1,795.91 €
)
5 dias úteis
754.58 €
(
897.95 €
)
5 dias úteis
210.02 €
(
249.92 €
)
5 dias úteis
2,100.17 €
(
2,499.20 €
)
39 dias úteis
1,050.08 €
(
1,249.60 €
)
5 dias úteis
158.42 €
(
188.52 €
)
5 dias úteis
316.82 €
(
377.02 €
)
5 dias úteis
3,168.17 €
(
3,770.12 €
)
5 dias úteis
1,584.08 €
(
1,885.06 €
)
5 dias úteis
237.95 €
(
283.16 €
)
8 dias úteis
4,758.83 €
(
5,663.01 €
)
39 dias úteis
2,379.42 €
(
2,831.51 €
)
5 dias úteis
335.87 €
(
399.69 €
)
8 dias úteis
6,717.17 €
(
7,993.43 €
)
39 dias úteis
3,358.58 €
(
3,996.71 €
)
5 dias úteis
10,280.33 €
(
12,233.59 €
)
60 dias úteis
5,140.17 €
(
6,116.80 €
)
5 dias úteis
105.48 €
(
125.52 €
)
5 dias úteis
1,054.83 €
(
1,255.25 €
)
5 dias úteis
527.42 €
(
627.63 €
)
5 dias úteis
171.08 €
(
203.59 €
)
5 dias úteis
1,710.83 €
(
2,035.89 €
)
5 dias úteis
855.42 €
(
1,017.95 €
)
5 dias úteis
246.28 €
(
293.07 €
)
5 dias úteis
2,462.83 €
(
2,930.77 €
)
5 dias úteis
1,231.42 €
(
1,465.39 €
)
5 dias úteis
189.60 €
(
225.62 €
)
8 dias úteis
379.18 €
(
451.22 €
)
5 dias úteis
3,791.83 €
(
4,512.28 €
)
5 dias úteis
1,895.92 €
(
2,256.14 €
)
5 dias úteis
290.42 €
(
345.60 €
)
39 dias úteis
5,808.17 €
(
6,911.72 €
)
39 dias úteis
2,904.08 €
(
3,455.86 €
)
5 dias úteis
398.10 €
(
473.74 €
)
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Benefits
· Made according to harmonised European type H05VV5-F, with the ◁HAR▷ testing mark for proven reliability and quality
· High oil resistance according to DIN EN 50363-4-1 (TM5)
· ◁HAR▷-style cables are widely accepted and can be used in Europe

Application
· Suitable for medium mechanical stress
· Can be used in dry, damp and particularly in oily environments
· For fixed installation and occasional flexing without tensile strain
· The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis
· For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits