Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
157.51 € ( 187.44 € ) | 8 dias úteis |
1,575.20 € ( 1,874.49 € ) | 60 dias úteis |
787.60 € ( 937.24 € ) | 8 dias úteis |
178.35 € ( 212.24 € ) | 5 dias úteis |
1,783.57 € ( 2,122.45 € ) | 8 dias úteis |
891.79 € ( 1,061.23 € ) | 5 dias úteis |
209.10 € ( 248.83 € ) | 5 dias úteis |
2,090.96 € ( 2,488.24 € ) | 60 dias úteis |
1,045.49 € ( 1,244.13 € ) | 5 dias úteis |
298.99 € ( 355.80 € ) | 5 dias úteis |
2,989.98 € ( 3,558.08 € ) | 5 dias úteis |
1,494.98 € ( 1,779.03 € ) | 5 dias úteis |
452.55 € ( 538.53 € ) | 5 dias úteis |
4,525.59 € ( 5,385.45 € ) | 46 dias úteis |
2,262.79 € ( 2,692.72 € ) | 8 dias úteis |
454.00 € ( 540.26 € ) | 5 dias úteis |
4,540.03 € ( 5,402.64 € ) | 8 dias úteis |
2,270.02 € ( 2,701.32 € ) | 8 dias úteis |
355.82 € ( 423.43 € ) | 5 dias úteis |
711.61 € ( 846.82 € ) | 5 dias úteis |
7,116.24 € ( 8,468.33 € ) | 8 dias úteis |
3,558.12 € ( 4,234.16 € ) | 5 dias úteis |
445.23 € ( 529.82 € ) | 46 dias úteis |
890.49 € ( 1,059.68 € ) | 46 dias úteis |
8,904.78 € ( 10,596.69 € ) | 8 dias úteis |
4,452.38 € ( 5,298.33 € ) | 46 dias úteis |
568.26 € ( 676.23 € ) | 8 dias úteis |
11,364.95 € ( 13,524.29 € ) | 60 dias úteis |
5,682.47 € ( 6,762.14 € ) | 8 dias úteis |
736.48 € ( 876.41 € ) | 46 dias úteis |
14,729.83 € ( 17,528.50 € ) | 46 dias úteis |
7,364.92 € ( 8,764.25 € ) | 8 dias úteis |
126.95 € ( 151.07 € ) | 5 dias úteis |
1,269.52 € ( 1,510.73 € ) | 5 dias úteis |
634.75 € ( 755.35 € ) | 5 dias úteis |
155.45 € ( 184.99 € ) | 5 dias úteis |
1,554.52 € ( 1,849.88 € ) | 5 dias úteis |
777.24 € ( 924.92 € ) | 5 dias úteis |
176.09 € ( 209.55 € ) | 46 dias úteis |
1,761.02 € ( 2,095.61 € ) | 5 dias úteis |
880.52 € ( 1,047.82 € ) | 5 dias úteis |
234.24 € ( 278.75 € ) | 46 dias úteis |
2,342.29 € ( 2,787.33 € ) | 5 dias úteis |
1,171.14 € ( 1,393.66 € ) | 5 dias úteis |
260.66 € ( 310.19 € ) | 5 dias úteis |
521.34 € ( 620.39 € ) | 5 dias úteis |
5,213.37 € ( 6,203.91 € ) | 5 dias úteis |
2,606.68 € ( 3,101.95 € ) | 5 dias úteis |
214.71 € ( 255.50 € ) | 5 dias úteis |
429.38 € ( 510.96 € ) | 8 dias úteis |
4,293.86 € ( 5,109.69 € ) | 5 dias úteis |
2,146.93 € ( 2,554.85 € ) | 5 dias úteis |
304.07 € ( 361.84 € ) | 5 dias úteis |
608.17 € ( 723.72 € ) | 5 dias úteis |
6,081.73 € ( 7,237.26 € ) | 5 dias úteis |
3,040.87 € ( 3,618.64 € ) | 5 dias úteis |
468.16 € ( 557.11 € ) | 8 dias úteis |
9,363.09 € ( 11,142.08 € ) | 5 dias úteis |
4,681.55 € ( 5,571.04 € ) | 5 dias úteis |
720.34 € ( 857.20 € ) | 5 dias úteis |
Benefits
· Durable, resistant product thanks to the outer sheath PU material that is resistant to abrasions, notches and cuts
· Also available as an unscreened DESINA-compliant power cable with black outer sheath
· Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents
Application
· The PUR outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals
· For fixed installation and occasional flexing without tensile strain
· The PUR outer sheath withstands high mechanical loads
· For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits
· Can be used in dry, damp and, especially, harsh and oily environments
· Suitable for outdoor use, subject to the temperature range