Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Length(m)
  • Nominal cross section conductor(mm2)
  • Number of Cores(Core)
  • Cable height approx.
  • Cable width approx.
  • Operating temperature, flexible
  • Core identification
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 60 dias úteis
    • Dentro de 73 dias úteis
    • Dentro de 98 dias úteis

ÖLFLEX® CRANE CF

ÖLFLEX® CRANE CF

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Length

(m)

Nominal cross section conductor

(mm2)

Number of Cores

(Core)

Cable height approx.

Cable width approx.

Operating temperature, flexible

Core identification

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
100
1,5
4
6,5
18,5
25
Colour
10
1 unidades
1000
1,5
4
6,5
18,5
25
Colour
10
1 unidades
500
1,5
4
6,5
18,5
25
Colour
10
1 unidades
1000
1.5
8
7.5
36
90
Numbers
10
1 unidades
500
1.5
8
7.5
36
90
Numbers
10
1 unidades
1000
1.5
12
8.5
54.5
90
Numbers
10
1 unidades
500
1.5
12
8.5
54.5
90
Numbers
10
1 unidades
1000
2.5
4
7.5
22.5
90
Colour
10
1 unidades
500
2.5
4
7.5
22.5
90
Colour
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,435.48 €
( 1,708.22 € )
5 dias úteis
14,354.75 €
( 17,082.15 € )
98 dias úteis
7,177.38 €
( 8,541.08 € )
5 dias úteis
22,982.03 €
( 27,348.62 € )
98 dias úteis
11,491.02 €
( 13,674.31 € )
5 dias úteis
36,684.02 €
( 43,653.98 € )
73 dias úteis
18,342.01 €
( 21,826.99 € )
60 dias úteis
15,342.27 €
( 18,257.30 € )
98 dias úteis
7,671.14 €
( 9,128.66 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Benefits
· Weather-resistant for harsh environmental conditions
· Smaller bending radii is possible
· Copper braiding screens the cable against electromagnetic interference
· Flat cables need less space than round cables

Application
· The application profiles for ÖLFLEX® CRANE and ÖLFLEX® LIFT cables can be found in the appendix, selection table A3
· In crane systems on building sites and shipyards for\xa0fixed installation, or for flexible use in cable trolley\xa0systems
· As a lift control cable: max 50 m suspension length
· Sewage treatment plants, steelworks and high rack facilities