Registar
Confirmado
  • Length(m)
  • Nominal cross section conductor(mm2)
  • Outer diameter approx.(mm)
  • Operating temperature, fix
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

X07V-K with twin colour helix insulation (4522221S/150)

Número da peça:

4522221S/150
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    4522221S/150
    Relacionado

    Length

    (m)

    Nominal cross section conductor

    (mm2)

    Outer diameter approx.

    (mm)

    Operating temperature, fix

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    150
    1.5
    3.4
    80
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    93.25 €
    ( 110.97 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Benefits
    · Different core insulation colours available
    · Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website
    · Versatile use in various applications and environments
    · Compact design for easy processing
    · The two-colour spiral allows the cable to be identified quickly in tight spaces

    Application
    · Can be used for open installation on cable trays for equipotential bonding
    · Suitable for wiring inside control cabinets
    · Use at temperatures up to -40°C possible
    · For wiring circuits inside machines
    · For fixed and protected installation
    · For wiring lighting

    O número da peça foi confirmado