Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
18.60 € ( 22.13 € ) | 6 dias úteis |
53.65 € ( 63.84 € ) | 3 dias úteis |
103.08 € ( 122.67 € ) | 3 dias úteis |
Mounting Aperture of 16 mm
• Modular construction
• Oil-resistant IP65 models
• UL and cUL approved.
• Conforms to EN60947-5-1, IEC947-5-1
• Short mounting depth, less than 28.5 mm below panel
• Wide range of switching capacity from standard to microload
• Lighted and non-lighted models
• 2 and 3-notch models
• Manual and automatic reset models