Registar
Confirmado
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Brush strip, vertical for TS IT【4 unidades】

Número da peça:

7827544
Limpar
Quantidade:
Conjunto (4 unidades)
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
7827544
Relacionado
Quantidade mínima de encomenda
1 conjuntos

4 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
125.78 €
( 149.68 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material:
・Aluminium section, natural anodised
・Brush strip: Plastic, UL 94-HB

[Features]
・Within the network distributor, this serves as a flexible infill panel which stylishly conceals the cable management area to the side of the 482.6 mm (19") mounting level
・The brush strip facilitates convenient cable routing from the side and rear distributor area to the front connection level
・The clearance required in front of the mounting level is at least 75 mm
・The brush strip is mounted at the side on the vertical frame section, on horizontal or vertical punched sections

O número da peça foi confirmado