Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Overall Length(m)
  • Conductor Cross Section(mm2)
  • Number Of Cores(Core)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Grounding Wire
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Chainflex Control Cable, TPE (CF140.UL) (CF140.05.36.UL-0.5SQ-36-59)

Número da peça:

CF140.05.36.UL-0.5SQ-36-59
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    1,141.88 €
  • Total (excl. IVA)
    1,141.88 €
    Preço, incluindo IVA:
    1,358.84 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 18.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?49
Quantidade 
?
1 - 4950+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
1,141.88 €
(
1,358.84 €
)
1,141.88 €
(
1,358.84 €
)
Shipping days6 daysQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
CF140.05.36.UL-0.5SQ-36-59

Overall Length

(m)

Conductor Cross Section

(mm2)

Number Of Cores

(Core)

Finished outer diameter

(mm)

Grounding Wire

Quantidade mínima de encomenda
59
0.5
36
18.5
GY (green/yellow) colored
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,141.88 €
(
1,358.84 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used for cable carriers
· CE compliant
· UL compliant
· RoHS2 compliant

[Information in catalog]
· CF140.UL (P.56 to 59)

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado