Registar
Condições de filtragem
  • Overall Length(m)
  • Conductor Cross Section(mm2)
  • Finished outer diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Chainflex Control Cable, TPE (CF10.UL) (CF10.UL.15.04-1.5SQ-4-52)

Número da peça:

CF10.UL.15.04-1.5SQ-4-52
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CF10.UL.15.04-1.5SQ-4-52

    Overall Length

    (m)

    Conductor Cross Section

    (mm2)

    Finished outer diameter

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    52
    1.5
    10.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1,196.80 €
    ( 1,424.19 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used for cable carriers
    · CE compliant
    · UL compliant
    · RoHS2 compliant
    · TPE outer jacket

    [Information in catalog]
    · CF10.UL (P.100 to 103)