Registar
Confirmado
  • Color
  • Compatible watt-hour meter ø1 2 W(A)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Integrated Watt-Hour Meter Mounting Plate (B-0WLB)

Número da peça:

B-0WLB
Limpar
    • The product is currently not available.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    B-0WLB

    Color

    Compatible watt-hour meter ø1 2 W

    (A)

    Compatible watt-hour meter ø1 (ø3) 3 W

    (A)

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    Light brown
    30 A
    -
    B-0W type
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    25.75 €
    ( 30.64 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Can be mounted to pole bands.
    For the B-2U model, band through-holes (10‑mm wide) are provided for securing onto fixtures such as poles using stainless steel bands.
    · The B-2H is a 55‑mm thick type that can hold excess cable and features knockouts for feeding through VE tubes (22/28/36) and molded cable ducts (MD-40/70).