Registar
Condições de filtragem
  • Operation type
  • Product size (height)(mm)
  • Product size (width)(mm)
  • Number of pins
  • Print motif
  • Connection (components)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 3 dias úteis
      • Dentro de 20 dias úteis
      • Dentro de 22 dias úteis

    Isolator switch 10 A 1 x 60 °

    Número da peça:

    Indefinido. 7 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens

      Operation type

      Product size (height)

      (mm)

      Product size (width)

      (mm)

      Number of pins

      Print motif

      Type (misc.)

      Connection (components)

      Quantidade mínima de encomenda
      Toggle
      30
      30
      1
      0/1
      1 x 60 °
      Plug & Clip
      1 unidades
      Key
      -
      -
      1
      0/1
      Switching angle 60°
      Screws
      1 unidades
      Toggle
      30
      30
      2
      0/1
      1 x 60 °
      Plug & Clip
      1 unidades
      Toggle
      30
      30
      3
      0/1
      1 x 60 °
      Plug & Clip
      1 unidades
      Toggle
      30
      30
      1
      1/2
      -
      Plug & Clip
      1 unidades
      Toggle
      30
      30
      2
      1/2
      -
      Plug & Clip
      1 unidades
      Toggle
      30
      30
      3
      1/2
      -
      Plug & Clip
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      23.41 €
      ( 27.86 € )
      3 dias úteis
      37.51 €
      ( 44.64 € )
      3 dias úteis
      27.85 €
      ( 33.14 € )
      20 dias úteis
      32.15 €
      ( 38.26 € )
      3 dias úteis
      25.55 €
      ( 30.40 € )
      22 dias úteis
      34.28 €
      ( 40.79 € )
      22 dias úteis
      43.35 €
      ( 51.59 € )
      3 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      [Specifications]
      ・Switching current (max.)(A): 10
      ・Switching angle(°): 1 x 60
      ・Functions (switches): latch
      ・Mounting type: Center lock
      ・Switch type (category): Isolator switch

      Cam switches of the CG series are designed for universal application and may ideally be used for control switches, instrumentation switches and motor control switches. Different contact designs, contact materials and terminals allow the use as well as in electronic circuitry and in aggressive environments. High contact reliability by multiple, cross-point contacts, CG4 with 1 µ gold plating.