Registar
Condições de filtragem
  • Number of pins
  • Print motif
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 3 dias úteis

    Isolator switch 10 A 2 x 60 ° (CG4 A211-600 FS2)

    Número da peça:

    CG4 A211-600 FS2
    Limpar
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      CG4 A211-600 FS2

      Number of pins

      Print motif

      Quantidade mínima de encomenda
      2
      1/0/2
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      34.28 €
      ( 40.79 € )
      3 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      [Specifications]
      ・Switching current (max.)(A): 10
      ・Switching angle(°): 2 x 60
      ・Connection (components): Plug & Clip
      ・Operation type: Toggle
      ・Functions (switches): latch
      ・Mounting type: Center lock
      ・Switch type (category): Isolator switch

      Cam switches of the CG series are designed for universal application and may ideally be used for control switches, instrumentation switches and motor control switches. Different contact designs, contact materials and terminals allow the use as well as in electronic circuitry and in aggressive environments. High contact reliability by multiple, cross-point contacts, CG4 with 1 µ gold plating.