Registar
Condições de filtragem
  • Number of pins
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 3 dias úteis

    Uniselector 20 A 3 x 60 ° (CH10 A251-600 FT2)

    Número da peça:

    CH10 A251-600 FT2
    Limpar
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      CH10 A251-600 FT2

      Number of pins

      Quantidade mínima de encomenda
      2
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      52.03 €
      ( 61.92 € )
      3 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      [Specifications]
      ・Switching current (max.)(A): 20
      ・Switching angle(°): 3 x 60
      ・Functions (switches): latch
      ・Mounting type: Center lock
      ・Switch type (category): Uniselector
      ・Operation type: Toggle

      Cam switches of the CH series are designed for universal application and may ideally be used for control switches, instrumentation switches and motor control switches. Different contact designs, contact materials and terminals allow the use as well as in electronic circuitry and in aggressive environments. The captive plus-minus screws of the CH series are located about 90° apart from the terminal direction. This allows for connecting wires without any interference with the terminal screws.