Registar
Confirmado
  • Connection direction
  • Product size (height)(mm)
  • Product size (length)(mm)
  • Product size (width)(mm)
  • Number of pins
  • Total number of pins
  • Pins per row
  • Mating cycles
  • Connector features
  • Connector orientation
  • Case material
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Multipole Connector SEK (09 18 510 6904)

Número da peça:

09 18 510 6904
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    09 18 510 6904
    Relacionado

    Connection direction

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Product size (width)

    (mm)

    Number of pins

    Total number of pins

    Pins per row

    Mating cycles

    Connector features

    Connector orientation

    Case material

    Quantidade mínima de encomenda
    Straight
    28.65
    8.5
    45.4
    10
    10
    5
    250
    + long locking lever
    Perpendicular (to the PCB)
    PBTB according to UL94V0
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    3 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E102079, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
    ・eCl@ss: 27460201 PCB connector (board connector)
    ・Standards/certification marks: IEC 60603-13
    ・Connector type: Multipole Edge Connector
    ・Colour: Grey
    ・Nominal voltage(V): 500

    O número da peça foi confirmado