Registar
Condições de filtragem
  • Type

    RJ45 connector for direct device integration (09 45 551 1110)

    Número da peça:

    09 45 551 1110
    Limpar
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      09 45 551 1110
      Relacionado
      Quantidade mínima de encomenda
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      3.61 €
      ( 4.30 € )
      3 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      [Specifications]
      ・UL / CSA: UL 1977 DUXR2.E254191, CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
      ・eCl@ss: 27460201 PCB connector (board connector)
      ・Colour: Silver
      ・Nominal current(A): 1.5
      ・Nominal voltage(V AC): 125
      ・Number of pins: 8P8C