Registar
Condições de filtragem

Sensor / actuator cable SAC-4P- 5,0-PUR (1668247)

Número da peça:

1668247
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    1668247
    Relacionado

    Connection side A (sensors/actuators)

    Connection side B (sensors/actuators)

    Cable diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Core layout

    Temperature range

    (°C)

    Nominal current (details)

    (A)

    Nominal voltage

    (V AC)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    IP rating

    Thread type connection side

    Coding

    Connection (components)

    Connector standard

    Connector type

    Contact material

    Jacket material

    Contact surface

    Sensor/actuator cable features

    Sensor/actuator wiring type (category)

    Type (misc.)

    Industrial goods

    Quantidade mínima de encomenda
    [Other] Cable, open end
    socket, right angle
    4.7
    1.27
    0.34
    42 x 10 mm
    Fixed applications -40 to +80
    4
    250
    250
    IP65/IP68/IP69K
    M12
    A
    Open end cable
    Sensor connector
    Socket, right angle
    -
    PUR
    -
    -
    Sensor/actuator connector (pre-fab)
    M12 socket, angled / Free end
    -
    10 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.85 €
    ( 22.43 € )
    7 dias úteis