Registar
Condições de filtragem

RJ45 plug-in connector

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    Colour

    Cable diameter

    (mm)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Connection side A (sensors/actuators)

    IP rating

    Temperature range

    (°C)

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Min. cross section

    (mm²)

    No. of pins (RJ)

    Total number of pins

    Connector standard

    Connection (components)

    Contact surface

    Contact material

    Description

    Sensor/actuator cable features

    Type (misc.)

    Quantidade mínima de encomenda
    Black
    4.50 - 8
    0.36
    RJ45
    IP20
    -20 - +70 ºC
    70
    -20
    0.13
    8P8C
    8
    RJ45
    IDC
    Gold on nickel
    Copper alloy
    -
    Colour-coded TIA-568B connector
    IDC quick connection
    7 unidades
    Silver
    0.51
    -
    Customisable
    IP67
    -
    -
    -
    -
    8
    -
    Sensor connector
    Cut & Clip
    -
    -
    -
    -
    -
    3 unidades
    Grey
    4.50 - 8
    0.36
    RJ45
    IP20
    -20 - +70 º C
    70
    -20
    0.13
    8P8C
    8
    RJ45
    IDC
    Gold on nickel
    Copper alloy
    -
    Colour-coded TIA-568B connector
    IDC Fast connection
    9 unidades
    Grey
    4.50 - 8
    0.36
    RJ45
    IP67
    -80
    70
    -20
    0.13
    8P8C
    8
    RJ45
    IDC
    Gold on nickel
    Copper alloy
    assembly with wire cross-section AWG 26...22
    Colour-coded TIA-568B connector
    CAT5e
    6 unidades
    Grey
    4.50 - 8
    0.36
    RJ45
    IP20
    -
    70
    -20
    0.13
    4
    -
    Sensor connector
    Cut & Clip
    Gold on nickel
    Copper alloy
    -
    Colour-coded TIA-568B connector
    -
    8 unidades
    Black
    4.50 - 8
    0.36
    RJ45
    IP67
    -
    70
    -20
    0.13
    8
    -
    Sensor connector
    Cut & Clip
    Gold on nickel
    Copper alloy
    -
    Colour-coded TIA-568B connector
    -
    6 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    26.82 €
    ( 31.92 € )
    7 dias úteis
    76.03 €
    ( 90.48 € )
    54 dias úteis
    20.28 €
    ( 24.13 € )
    7 dias úteis
    31.73 €
    ( 37.76 € )
    33 dias úteis
    23.34 €
    ( 27.77 € )
    7 dias úteis
    35.80 €
    ( 42.60 € )
    33 dias úteis