Registar
2
Confirmado
  • Connection side A (sensors/actuators)
    • Other
  • Connection side B (sensors/actuators)
    • Other
  • Number of pins
  • Connector cross-section (max.)(mm²)
  • Nominal current(A)
  • Nominal voltage (details)(V)
  • IP rating
  • Thread type connection side
  • Connector type

Panel feed-through SACC-E-M12MS, with 0.5 m TPE litz wire (1554568)

Panel feed-through SACC-E-M12MS, with 0.5 m TPE litz wire 1554568

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

1554568
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 7.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    1554568
    Relacionado

    Connection side A (sensors/actuators)

    Connection side B (sensors/actuators)

    Number of pins

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    IP rating

    Thread type connection side

    Connector type

    Contact material

    Sensor/actuator connectivity fittings

    Quantidade mínima de encomenda
    [Other] Cable, open end
    [Other] plug, built-in
    5
    0.34
    4
    60 V DC
    IP66
    M12
    Plug, mount
    -
    -
    7 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    29.25 €
    ( 34.81 € )
    67 dias úteis

    Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
    O número da peça foi confirmado