Registar
Confirmado
  • Product size (length)(mm)
  • Colour
    • Other
  • Temperature range(°C)
  • Contact material
  • Industrial goods
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Ferrule 1 x 2.50 mm² x 8 mm Partially insulated (1213201)

Número da peça:

1213201
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 7000.

    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    1213201
    Relacionado

    Product size (length)

    (mm)

    AWG max.

    (AWG)

    Insulation material

    Colour

    Temperature range

    (°C)

    Country colour code

    Connector features

    Contact material

    Industrial goods

    Quantidade mínima de encomenda
    14
    -
    -
    [Other] Grey
    -40
    -
    -
    Copper silver plated
    Yes
    7000 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.03 €
    ( 0.04 € )
    7 dias úteis
    O número da peça foi confirmado