Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

    Screen holder SFS

    Screen holder SFS

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
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
    7.88 €
    (
    9.38 €
    )
    3 dias úteis
    10.56 €
    (
    12.57 €
    )
    3 dias úteis
    7.88 €
    (
    9.38 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Mounting options: Snap-in
    ・Mounting location: 35 mm top hat DIN rail
    ・Properties: vibration proof

    [Features]
    ・Partially with integrated strain relief
    ・Large contact area
    ・Shield contact and strain relief separated
    ・Quick assembly without tools
    ・The spring design requires no adjustments and will permanently maintain contact to the cable shield
    ・Designed for high density applications
    ・Shock and vibration resistant, maintenance free
    ・Integrated double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines
    ・Mounting options: Snap-in