Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Cable-operated switch Metal enclosure

Cable-operated switch Metal enclosure

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 16 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Product size (height)

(mm)

Product size (width)

(mm)

Product size (depth)

(mm)

Durability

Contact type

Thread size

IP rating

Colour

Compatible with (details)

(mm)

Material

Quantidade mínima de encomenda
171
52
54
100000
2 breakers
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths of up to 5 m
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
54
100000
1 maker, 2 breakers
M20
IP65
Black, Yellow
Cable lengths of up to 5 m
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
42.5
100000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
-
Plastic, Metal
1 unidades
105
167
71
100000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 50 m
Plastic, Metal
1 unidades
105
167
89
100000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 50 m
Plastic, Metal
1 unidades
105
167
71
100000
2 breakers
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 50 m
Plastic, Metal
1 unidades
105
167
99.5
100000
1 maker, 1 breaker
M20
IP54
Black, Grey
Cable lengths up to 50 m
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
54
100000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 25 m
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
74
100000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
-
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
54
100000
2 breakers
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 25 m
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
54
100000
1 maker, 2 breakers
M20
IP65
Black, Yellow
-
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
42.5
1000000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 25 m
Plastic, Metal
1 unidades
171
52
74
1000000
1 maker, 1 breaker
M20
IP65
Black, Grey
Cable lengths up to 25 m
Plastic, Metal
1 unidades
160
127
77
100000
2 makers, 2 breakers
M25
IP65
Black, Grey
Cable lengths of up to 2 x 100 m
Metal
1 unidades
160
127
92
100000
2 makers, 2 breakers
M25
IP65
Black, Grey
Cable lengths of up to 2 x 100 m
Metal
1 unidades
105
131
75
100000
1 maker, 1 breaker
M25
IP65
Black, Grey
Cable lengths of up to 2 x 100 m
Plastic, Metal
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
201.67 €
( 239.99 € )
11 dias úteis
229.68 €
( 273.32 € )
11 dias úteis
156.85 €
( 186.65 € )
11 dias úteis
469.47 €
( 558.67 € )
11 dias úteis
588.24 €
( 700.01 € )
11 dias úteis
469.47 €
( 558.67 € )
12 dias úteis
559.11 €
( 665.34 € )
12 dias úteis
184.87 €
( 220.00 € )
11 dias úteis
319.33 €
( 380.00 € )
11 dias úteis
184.87 €
( 220.00 € )
11 dias úteis
207.27 €
( 246.65 € )
11 dias úteis
156.85 €
( 186.65 € )
11 dias úteis
274.49 €
( 326.64 € )
11 dias úteis
480.67 €
( 572.00 € )
11 dias úteis
599.44 €
( 713.33 € )
12 dias úteis
469.47 €
( 558.67 € )
11 dias úteis