Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.[Features]
・Material: ETP Cu according to DIN EN 13600
・Surface: Galvanically tin-coated
・For connections with strain relief
・Insulation PVC/PE
・Temperature resistance –40°C to +70°C
・600 V max
・Colour: Blue, Red, Yellow