Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Blade Receptacles Insulated / Blue, Red, Yellow / CuZn · Insulation Halogen-free PA polyamide

Número da peça:

Indefinido. 25 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Colour

Connector thickness

(mm)

Connector width

(mm)

Cross-section range

Cross section

(mm²)

Cross section (max.)

(mm²)

Insulation type

Insulation (material)

Manufacturer part #

Min. cross section

(mm²)

Size

Type (manufacturer type)

Type (misc.)

Quantidade mínima de encomenda
Red
0.8
6.3
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Partially insulated
Partially insulated
180230
0.5
6.3 x 0.8 mm
180230
6.3 x 0.8 mm
1 unidades
Blue
0.8
6.3
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Partially insulated
Partially insulated
180232
1.5
6.3 x 0.8 mm
180232
6.3 x 0.8 mm
1 unidades
Yellow
0.8
6.3
4 - 6 mm²
4 - 6
6
Partially insulated
Partially insulated
180234
4
6.3 x 0.8 mm
180234
6.3 x 0.8 mm
1 unidades
Yellow
1.2
9.5
4 - 6 mm²
4 - 6
6
Partially insulated
Partially insulated
180235
4
9.5 x 1.2 mm
180235
Design: 9.5 x 1.2 mm
1 unidades
Blue
0.5
2.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Partially insulated
Partially insulated
180236
1.5
2.8 x 0.5 mm
180236
2.8 x 0.5 mm
1 unidades
Blue
0.8
2.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Partially insulated
Partially insulated
180238
1.5
2.8 x 0.8 mm
180238
2.8 x 0.8 mm
1 unidades
Red
0.8
6.3
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Insulated
Fully insulated
180240
0.5
6.3 x 0.8 mm
180240
6.3 x 0.8 mm
1 unidades
Red
0.5
2.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Insulated
Fully insulated
180241
0.5
2.8 x 0.5 mm
180241
2.8 x 0.5 mm
1 unidades
Blue
0.8
6.3
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Insulated
Fully insulated
180242
1.5
6.3 x 0.8 mm
180242
6.3 x 0.8 mm
1 unidades
Red
0.8
2.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Insulated
Fully insulated
180243
0.5
2.8 x 0.8 mm
180243
2.8 x 0.8 mm
1 unidades
Red
0.5
4.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Insulated
Fully insulated
180244
0.5
4.8 x 0.5 mm
180244
4.8 x 0.5 mm
1 unidades
Red
0.8
4.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Insulated
Fully insulated
180245
0.5
4.8 x 0.8 mm
180245
4.8 x 0.8 mm
1 unidades
Blue
0.5
2.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Insulated
Fully insulated
180246
1.5
2.8 x 0.5 mm
180246
2.8 x 0.5 mm
1 unidades
Blue
0.8
2.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Insulated
Fully insulated
180247
1.5
2.8 x 0.8 mm
180247
2.8 x 0.8 mm
1 unidades
Blue
0.5
4.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Insulated
Fully insulated
180248
1.5
4.8 x 0.5 mm
180248
4.8 x 0.5 mm
1 unidades
Blue
0.8
4.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Insulated
Fully insulated
180249
1.5
4.8 x 0.8 mm
180249
4.8 x 0.8 mm
1 unidades
Red
0.5
2.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Partially insulated
Partially insulated
180250
0.5
2.8 x 0.5 mm
180250
2.8 x 0.5 mm
1 unidades
Red
0.8
2.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Partially insulated
Partially insulated
180252
0.5
2.8 x 0.8 mm
180252
2.8 x 0.8 mm
1 unidades
Red
0.5
4.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Partially insulated
Partially insulated
180254
0.5
4.8 x 0.5 mm
180254
4.8 x 0.5 mm
1 unidades
Red
0.8
4.8
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
Partially insulated
Partially insulated
180256
0.5
4.8 x 0.8 mm
180256
4.8 x 0.8 mm
1 unidades
Blue
0.5
4.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Partially insulated
Partially insulated
180258
1.5
4.8 x 0.5 mm
180258
4.8 x 0.5 mm
1 unidades
Blue
0.8
4.8
1.50 - 2.50 mm²
1.5 - 2.5
2.5
Partially insulated
Partially insulated
180260
1.5
4.8 x 0.8 mm
180260
4.8 x 0.8 mm
1 unidades
Yellow
0.5
4.8
4 - 6 mm²
4 - 6
6
Insulated
Fully insulated
180270
4
4.8 x 0.5 mm
180270
4.8 x 0.5 mm
1 unidades
Yellow
0.8
4.8
4 - 6 mm²
4 - 6
6
Insulated
Fully insulated
180272
4
4.8 x 0.8 mm
180272
4.8 x 0.8 mm
1 unidades
Yellow
0.8
6.3
4 - 6 mm²
4 - 6
6
Insulated
Fully insulated
180274
4
6.3 x 0.8 mm
180274
6.3 x 0.8 mm
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.20 €
( 0.24 € )
3 dias úteis
0.20 €
( 0.24 € )
3 dias úteis
0.24 €
( 0.29 € )
3 dias úteis
0.32 €
( 0.38 € )
3 dias úteis
0.29 €
( 0.35 € )
3 dias úteis
0.33 €
( 0.39 € )
3 dias úteis
0.28 €
( 0.33 € )
3 dias úteis
0.43 €
( 0.51 € )
3 dias úteis
0.32 €
( 0.38 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.41 €
( 0.49 € )
3 dias úteis
0.32 €
( 0.38 € )
3 dias úteis
0.32 €
( 0.38 € )
3 dias úteis
0.29 €
( 0.35 € )
13 dias úteis
0.29 €
( 0.35 € )
3 dias úteis
0.29 €
( 0.35 € )
3 dias úteis
0.31 €
( 0.37 € )
3 dias úteis
0.49 €
( 0.58 € )
3 dias úteis
0.49 €
( 0.58 € )
3 dias úteis
0.32 €
( 0.38 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
・Material: CuZn (brass)
・Surface: galvanically tin-coated
・Insulated PA (polyamide, nylon), halogen-free
・Temperature resistance –60°C to +105°C
・600 V max.
・Colour: Blue, Red, Yellow