Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 5 dias úteis

Crimping Cable Lugs / Pin-Shaped / Cu / 0.5-6 mm2 acc. to DIN 46230 / Metal / Not insulated

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Crimp area (max.)

    (mm²)

    Cross-section range

    Cross section

    (mm²)

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Manufacturer part #

    Min. cross section

    (mm²)

    Pin diameter

    (mm)

    Pin length

    (mm)

    Type (manufacturer type)

    Quantidade mínima de encomenda
    1
    0.50 - 1 mm²
    0.5 - 1
    1
    180590
    0.5
    1.8
    10
    180590
    1 unidades
    2.50
    1.50 - 2.50 mm²
    1.5 - 2.5
    2.5
    180592
    1.5
    2.3
    10
    180592
    1 unidades
    6
    4 - 6 mm²
    4 - 6
    6
    180594
    4
    3.4
    11
    180594
    1 unidades
    10
    10 mm² (max)
    10
    10
    180600
    -
    4.5
    11
    180600
    1 unidades
    16
    16 mm² (max)
    16
    16
    180602
    -
    6
    15
    180602
    1 unidades
    25
    25 mm² (max)
    25
    25
    180604
    -
    7
    15
    180604
    1 unidades
    35
    35 mm² (max)
    35
    35
    180606
    -
    8
    20
    180606
    1 unidades
    50
    50 mm² (max)
    50
    50
    180608
    -
    9.5
    20
    180608
    1 unidades
    70
    70 mm² (max)
    70
    70
    180610
    -
    11
    23
    180610
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.24 €
    ( 0.29 € )
    3 dias úteis
    0.27 €
    ( 0.32 € )
    5 dias úteis
    0.33 €
    ( 0.39 € )
    3 dias úteis
    0.47 €
    ( 0.56 € )
    3 dias úteis
    0.71 €
    ( 0.84 € )
    3 dias úteis
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    3 dias úteis
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    3 dias úteis
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    3 dias úteis
    2.37 €
    ( 2.82 € )
    3 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    ・Material: ETP Cu according to DIN EN 13600
    ・Surface: galvanically tin-coated
    ・Hard soldered ferrule seam
    ・For connections with strain relief
    ・Colour: Metal
    ・Insulation type: Not insulated
    ・Product type: Pin terminal