Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Butt joint

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

AWG max.

AWG (min.)

Colour

Cross-section range

Cross section

(mm²)

Cross section (max.)

(mm²)

Inside diameter

(mm)

Insulation material

Insulation (material)

Manufacturer part #

Min. cross section

(mm²)

Outside diameter

(mm)

Product size (length)

(mm)

Type (manufacturer type)

Wall thickness (details)

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
22
26
Yellow
0.104 - 0.50 mm²
0.14 - 0.5
0.50
1.3
PA
PA.
3734
0.104
2
20
3734
0.4
1 unidades
18
22
Red
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
1.7
PVC
PVC
3735P
0.5
4
25
3735P
0.8
1 unidades
10
12
Yellow
4 - 6 mm²
4 - 6
6
3.4
PVC
PVC
3737P
4
6.3
26
3737P
1
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.35 €
( 0.42 € )
3 dias úteis
0.31 €
( 0.37 € )
3 dias úteis
0.39 €
( 0.46 € )
3 dias úteis