Registar
Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Sprial Binding Cable (SB 12 E)

Número da peça:

SB 12 E
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SB 12 E

    Bundle area Ø

    (mm)

    Bundle diameter (min.)

    (mm)

    Bundle Ø (max.)

    (mm)

    Bundle Ø range

    Colour

    Manufacturer part #

    Max. length sold by the metre

    (m)

    Min. bundle diameter

    (mm)

    Type (manufacturer type)

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    2
    15
    2 up to 15 mm
    Ecru
    SB 12 E
    50
    2
    SB 12 E
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.39 €
    ( 0.46 € )
    3 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Material: Polyethylene (PE)
    ・Product type: Spiral tube
    ・Temperature range(°C): -60 - +85

    O número da peça foi confirmado