Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 14 dias úteis

Insulation tester (1403-01)

Número da peça:

1403-01
Limpar
    • The product is currently not available.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    1403-01

    Calibrated to

    Calibration service

    Continuity testing

    Display (details)

    Display type

    Frequency range

    Insulation resistance (max.)

    (GΩ)

    Interfaces

    IP rating

    Max. frequency

    (Hz)

    Min. frequency

    (Hz)

    Power supply (details)

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (width)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Product type

    Reading category

    Reading range - resistance

    Reading range - resistance

    (kΩ)

    Reading range - voltage

    (V AC)

    Reading type

    Standards

    Test voltage

    (V)

    Voltage reading range (min.)

    (V)

    Voltage reading range (max.)

    (V)

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    ISO standards
    5 calibration values per area
    -
    -
    Analogue
    -
    1
    none
    -
    -
    -
    4 x AA batteries
    167
    106
    55
    Insulation tester
    -
    -
    0 - 1
    -
    Insulation resistance
    -
    500|1000
    0
    600
    550
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1,048.47 €
    ( 1,247.68 € )
    14 dias úteis