Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Pin Terminal Insulated / CuZn / Bullet connector / Blue, Red, Yellow

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

AWG max.

AWG (min.)

Colour

Cross-section range

Cross section

(mm²)

Cross section (max.)

(mm²)

Manufacturer part #

Min. cross section

(mm²)

Pin diameter

(mm)

Type (manufacturer type)

Type (misc.)

Quantidade mínima de encomenda
18
22
Red
0.50 - 1 mm²
0.5 - 1
1
180300
0.5
4
180300
Connector
1 unidades
14
16
Blue (transparent)
1.50 - 2.50 mm²
-
2.5
180302
1.5
5
180302
-
1 unidades
10
12
Yellow
4 - 6 mm²
4 - 6
6
180304
4
4
180304
Connector
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.28 €
(
0.33 €
)
3 dias úteis
0.28 €
(
0.33 €
)
3 dias úteis
0.40 €
(
0.48 €
)
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
・Material: CuZn (brass)
・Surface: galvanically tin-coated
・Insulated PA (polyamide, nylon), halogen-free
・Temperature resistance -60°C to +105°C
・600 V max.
・Easy Entry allows the conductor to be inserted quickly and easily
・For connections with strain relief and Cu inner sleeve
・Product type: Bullet connector
・Colour: Blue, Red, Yellow