Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Blade receptacle

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Colour

Connector thickness

(mm)

Connector width

(mm)

Contact material

Cross-section range

Cross section (max.)

(mm²)

Insulation type

Insulation material

Manufacturer part #

Min. cross section

(mm²)

Size

Type (manufacturer type)

Quantidade mínima de encomenda
Brass
0.5
4.8
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Not insulated
-
18202
0.5
4.80 x 0.50 mm
18202
1 unidades
Brass
0.8
4.8
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Not insulated
-
18203
0.5
4.80 x 0.80 mm
18203
1 unidades
Brass
0.8
2.8
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Not insulated
-
18251A
0.5
2.80 x 0.80 mm
18251A
1 unidades
Brass
0.8
6.3
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Not insulated
-
2720
0.5
6.30 x 0.80 mm
2720
1 unidades
Brass
0.8
6.3
Brass
1.50 - 2.50 mm²
2.5
Not insulated
-
2730
1.5
6.30 x 0.80 mm
2730
1 unidades
Brass
0.8
6.3
Brass
4 - 6 mm²
6
Not insulated
-
2750
4
6.30 x 0.80 mm
2750
1 unidades
Red
0.8
7.7
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Partially insulated
PVC
7208
0.5
7.70 x 0.80 mm
7208
1 unidades
Blue
0.8
6.3
Bronze
1.50 - 2.50 mm²
2.5
Partially insulated
PVC
730BZ
1.5
6.30 x 0.80 mm
730BZ
1 unidades
Yellow
1.20
9.50
Brass
4 - 6 mm²
6
Partially insulated
PVC
7509
4
9.50 x 1.20 mm
7509
1 unidades
Red
0.8
2.8
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Insulated
PA
8201AV
0.5
2.80 x 0.80 mm
8201AV
1 unidades
Red
0.5
4.8
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Partially insulated
PVC
8202
0.5
4.80 x 0.50 mm
8202
1 unidades
Red
0.5
4.8
Brass
0.50 - 1 mm²
1
Insulated
PVC
8202V
0.5
4.80 x 0.50 mm
8202V
1 unidades
Blue
0.5
2.8
Brass
1.50 - 2.50 mm²
2.5
Partially insulated
PA
8301
1.5
2.80 x 0.50 mm
8301
1 unidades
Yellow
0.5
4.8
Brass
4 - 6 mm²
6
Partially insulated
PVC
8502V
4
4.80 x 0.50 mm
8502V
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.25 €
( 0.30 € )
3 dias úteis
0.25 €
( 0.30 € )
3 dias úteis
0.17 €
( 0.20 € )
3 dias úteis
0.28 €
( 0.33 € )
3 dias úteis
0.28 €
( 0.33 € )
3 dias úteis
0.29 €
( 0.35 € )
3 dias úteis
0.48 €
( 0.57 € )
3 dias úteis
1.33 €
( 1.58 € )
3 dias úteis
0.59 €
( 0.70 € )
3 dias úteis
0.73 €
( 0.87 € )
3 dias úteis
0.55 €
( 0.65 € )
3 dias úteis
0.73 €
( 0.87 € )
3 dias úteis
0.51 €
( 0.61 € )
3 dias úteis
0.84 €
( 1.00 € )
3 dias úteis