Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Industrial Ethernet switch

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa

Ambient temperature (max.)

(°C)

IP rating

Min. ambient temperature

(°C)

No. of Ethernet ports

Operating voltage

(V DC)

Port type

Power supply (LOV)

Product size (height)

(mm)

Product size (depth)

(mm)

Product size (width)

(mm)

Type (manufacturer type)

Weight

(g)

Working principle

Quantidade mínima de encomenda
+70
IP30
-40
8
12|24|48
8-port 1000BASE-T
-
120
105
50
852-1102
-
Unmanaged switch
1 unidades
-
IP20
-
5
18|24|30
-
via terminal
73.8
109.2
23.4
852-111
350
Unmanaged switch
1 unidades
-
IP20
-
8
-
-
via terminal
23.4
73.8
109.2
8-PORT 100BASE-TX INDUSTR.ECO SWITCH
415
Unmanaged switch
1 unidades
+70
IP30
-40
-
12|24|48
-
-
120
-
50
852-1305
-
Managed switch
1 unidades
+70
IP30
-40
-
12|24|48
-
-
120
162
50
852-303
-
Managed switch
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
508.32 €
( 604.90 € )
6 dias úteis
100.83 €
( 119.99 € )
3 dias úteis
158.49 €
( 188.60 € )
3 dias úteis
1,835.39 €
( 2,184.11 € )
6 dias úteis
1,398.13 €
( 1,663.77 € )
6 dias úteis