Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
1,052.11 € ( 1,252.01 € ) | 6 dias úteis |
1,070.03 € ( 1,273.34 € ) | 6 dias úteis |
1,047.61 € ( 1,246.66 € ) | 5 dias úteis |
1,085.72 € ( 1,292.01 € ) | 5 dias úteis |
[Specifications]
- Ambient temperature(max)(°C): +60
- Min. ambient temperature (°C): 0
- No. of 10/100 Mbps ports: 8
- Operating voltage(V): 28.8
- Product size(height)(mm): 117
- Product size(depth)(mm): 109
- Product size(width)(mm): 80
- Product type: Industrial Ethernet switch
- Transfer rate(Mbps): 10/100
- Weight(g): 350.0