Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
1,406.16 € ( 1,673.33 € ) | 6 dias úteis |
1,428.57 € ( 1,700.00 € ) | 6 dias úteis |
[Specifications]
- Ambient temperature (max.)(°C): +70
- Current consumption (A): 0.21
- Min. ambient temperature (°C): -40
- No. of 10/100 Mbps ports (x): 8
- Operating voltage (V): 28.8
- Product size (height)(mm): 200
- Product size (depth)(mm): 49
- Product size (width)(mm): 200
- Product type: Industrial Ethernet switch
- Transfer rate (Mbps): 10 / 100
- Weight (g): 1800
- Working principle: Managed switch