Registar
Condições de filtragem

PLUG-IN IN-LINE SWITCH DISCONNECTOR

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Product size (width)

    (mm)

    Connection (components)

    Input signal (voltage)

    Input signal (voltage) (max.)

    (V)

    Load

    Output (voltage)

    RoHS-compliant

    Type (manufacturer type)

    Quantidade mínima de encomenda
    6.2
    Screws
    -
    -
    500 Ω
    20 mA
    -
    24
    3 RS 7002-1 DE 00
    1 unidades
    6.2
    Spring-loaded terminal
    -
    -
    -
    -
    10 V
    24
    3 RS 7002-2 AE 00
    1 unidades
    6.2
    Spring-loaded terminal
    -
    -
    500 Ω
    20 mA
    -
    24
    3 RS 7002-2 CE 00
    1 unidades
    6.2
    Screws
    -
    -
    500 Ω
    20 mA
    -
    24
    3 RS 7003-1 CE 00
    1 unidades
    6.2
    Spring-loaded terminal
    -
    -
    500 Ω
    20 mA
    -
    24
    3 RS 7003-2 DE 00
    1 unidades
    6.2
    Screws
    10 V
    10
    500 Ω
    20 mA
    10 V
    24
    3 RS 7005-1 FE 00
    1 unidades
    17.5
    Screws
    10 V
    10
    500 Ω
    20 mA
    10 V
    -
    3 RS 7005-1 FW 00
    1 unidades
    6.2
    Screws
    10 V
    10
    -
    -
    -
    24
    3 RS 7005-1 KE00
    1 unidades
    17.5
    Screws
    10 V
    10
    -
    -
    -
    -
    3 RS 7005-1 KW 00
    1 unidades
    17.5
    Spring-loaded terminal
    10 V
    10
    -
    -
    -
    -
    3 RS 7005-2 KW 00
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    145.65 €
    ( 173.32 € )
    11 dias úteis
    156.85 €
    ( 186.65 € )
    12 dias úteis
    145.65 €
    ( 173.32 € )
    11 dias úteis
    145.65 €
    ( 173.32 € )
    11 dias úteis
    156.85 €
    ( 186.65 € )
    11 dias úteis
    190.47 €
    ( 226.66 € )
    11 dias úteis
    263.29 €
    ( 313.32 € )
    11 dias úteis
    207.27 €
    ( 246.65 € )
    12 dias úteis
    308.12 €
    ( 366.66 € )
    12 dias úteis
    308.12 €
    ( 366.66 € )
    98 dias úteis