Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 11 dias úteis

    SIGNAL CONVERTER (3RS70031AE00)

    Número da peça:

    3RS70031AE00
    Limpar
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      3RS70031AE00

      Product size (width)

      (mm)

      Connection (components)

      Input resistance

      (Ω)

      Input signal (voltage)

      Input signal (current)

      Input signal (current) (max.)

      (mA)

      Input signal (voltage) (max.)

      (V)

      Load

      Output (voltage)

      RoHS-compliant

      Type (manufacturer type)

      Quantidade mínima de encomenda
      6.2
      Screws
      100
      -
      20 mA
      20
      -
      -
      -
      10 V
      24
      3 RS 7003-1 AE 00
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      140.04 €
      ( 166.65 € )
      11 dias úteis