Registar
1
Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

SCALANCE XF208 Industrial Ethernet switch

Número da peça:

6GK52080BA002AF2
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    1,036.41 €
  • Total (excl. IVA)
    1,036.41 €
    Preço, incluindo IVA: 1,233.33 €
  • Data de envio
    8 dias úteis
    Data de envio de referência: 12.06.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?54
Loading...
Quantidade 
?
1 - 5455+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
1,036.41 €
(1,233.33 €)
1,036.41 €
(1,233.33 €)
Shipping days8 daysQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
6GK52080BA002AF2
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
991.60 €
( 1,180.00 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
- Transfer rate (Mbit/s): 10, 100
- Number of electrical ports (max): 8
- Number of electrical connections for network components or terminal equipment: 8
- Supply voltage / 1 / rated value (V): 24
- Power loss / 1 / rated value (W): 3.12
- Operating voltage / of the signaling contacts at DC / rated value (V): 24
- Operational current / of the signaling contacts at DC / maximum (A): 0.1
- Ambient temperature during operation (°C): -40 - +60
- Width (mm): 75
- Height (mm): 125
- Depth (mm): 73
- Weight (kg): 0.25

SCALANCE XF208, flat, Managed IE switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, Error signaling contact with set pushbutton, Redundant power supply, PROFINET IO device, network management, Redundancy Manager integrated, incl. electron. manual on CD-ROM, C-plug optional.

O número da peça foi confirmado