Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Safe Galvanic Isolation Transformer / 50-60Hz / Protection class I

Número da peça:

Indefinido. 27 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Primary voltage

(V)

Dimension vertical

(mm)

Dimension width

(mm)

Ambient temperature (max.)

(°C)

Connection (components)

Connections

Design type

Efficiency

(%)

Input offset voltage

(V)

Input voltage (number x voltage)

Input voltage

(V)

Insulation class

Mounting type

No. of inputs

(x)

No. of outputs

(x)

Output current

(A)

Output voltage (number x voltage)

Output voltage

(V)

Output voltage (min.)

(V AC)

Power

(VA)

Product size (length)

(mm)

Standards

Test mark

Type (manufacturer type)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
230
166
200
+40
Screw terminals
Screw terminals
Encapsulated. in the metal housing
95
230
1 x 230 V
230
B
L-piece|DIN rail
1
2
4.34
2 x 115 V AC
2 x 115
115
1000
283
As per IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Part 2-4
VDE
TIM 1000
17100.0
1 unidades
230
150
176
+40
Screw terminals
Screw terminals
Encapsulated. in the metal housing
92
230
1 x 230 V
230
B
L-piece|DIN rail
1
2
2.17
2 x 115 V AC
2 x 115
115
500
283
As per IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Part 2-4
VDE
TIM 500
9100.0
1 unidades
230
166
200
+40
Screw terminals
Screw terminals
Encapsulated. in the metal housing
94
230
1 x 230 V
230
-
L-piece|DIN rail
1
2
3.47
2 x 115 V AC
2 x 115
115
800
283
As per IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Part 2-4
VDE
TIM 800
-
1 unidades
-
220
125
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
4.35
2 x 115 V AC
-
115
1000
150
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 1-4-23
9100.0
1 unidades
-
230
145
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
6.95
2 x 115 V AC
-
115
1600
160
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 1.6-4-23
13800.0
1 unidades
-
260
145
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
1
38.09
1 x 42 V AC
-
42
1600
160
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 1.6-4-42
13800.0
1 unidades
-
245
140
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
8.70
2 x 115 V AC
-
115
2000
175
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 2-4-23
17000.0
1 unidades
-
315
155
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
10.80
2 x 115 V AC
-
115
2500
200
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 2.5-4-23
18500.0
1 unidades
-
310
155
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
1
59.50
1 x 42 V AC
-
42
2500
200
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 2.5-4-42
21000.0
1 unidades
-
315
155
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
219|241
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
104
2 x 24 V AC
-
24
2500
200
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 2.5-23-24
20000.0
1 unidades
-
285
140
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
219|241
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
1
83.30
1 x 24 V AC
-
24
2000
175
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 2-23-24
17000.0
1 unidades
-
275
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
13.10
2 x 115 V AC
-
115
3000
200
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 3-4-23
24000.0
1 unidades
-
275
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
475|525
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
13.10
2 x 115 V AC
-
115
3000
200
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 3-5-23
24000.0
1 unidades
-
275
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
418|462
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
13.10
2 x 115 V AC
-
115
3000
200
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 3-44-23
24000.0
1 unidades
-
335
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
17.40
2 x 115 V AC
-
115
4000
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 4-4-23
31000.0
1 unidades
-
335
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
475|525
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
17.40
2 x 115 V AC
-
115
4000
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 4-5-23
31000.0
1 unidades
-
335
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
418|462
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
17.40
2 x 115 V AC
-
115
4000
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 4-44-23
31000.0
1 unidades
-
335
165
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
21.70
2 x 115 V AC
-
115
5000
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 5-4-23
39000.0
1 unidades
-
335
195
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
475|525
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
21.70
2 x 115 V AC
-
115
5000
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 5-5-23
39000.0
1 unidades
-
335
195
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
418|462
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
21.70
2 x 115 V AC
-
115
5000
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 5-44-23
39000.0
1 unidades
-
335
210
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
475|525
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
27.40
2 x 115 V AC
-
115
6300
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 6.3-5-23
48000.0
1 unidades
-
335
210
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
418|462
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
27.40
2 x 115 V AC
-
115
6300
240
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 6.3-44-23
48000.0
1 unidades
-
460
250
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
54.34
2 x 115 V AC
-
115
12500
320
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 12.5-4-23
105000.0
1 unidades
-
470
280
+40
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
380|420
-
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
-
2
86.90
2 x 115 V AC
-
115
20000
320
VDE 0570 Part 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT1 20-4-23
133000.0
1 unidades
-
215
125
+50
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
400
3 x 400 V
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
3
3
1.52
3 x 400 V AC
-
400
1000
267
VDE 0570 Part 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT3 1-4-4
15000.0
1 unidades
-
250
165
+50
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
400
3 x 400 V
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece|DIN rail
3
3
3.80
3 x 400 V AC
-
400
2500
315
VDE 0570 Part 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT3 2.5-4-4
32000.0
1 unidades
-
400
222
+50
Screw terminal|Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm
-
Open
-
400
3 x 400 V
-
VDE = F. UL = class 155
L-piece
3
3
19
3 x 400 V AC
-
400
12500
480
VDE 0570 Part 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66
-
TT3 12.5-4-4
115000.0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
355.27 €
( 422.77 € )
40 dias úteis
240.48 €
( 286.17 € )
19 dias úteis
315.92 €
( 375.94 € )
9 dias úteis
377.13 €
( 448.78 € )
33 dias úteis
431.79 €
( 513.83 € )
33 dias úteis
486.44 €
( 578.86 € )
3 dias úteis
519.24 €
( 617.90 € )
33 dias úteis
611.07 €
( 727.17 € )
33 dias úteis
683.21 €
( 813.02 € )
40 dias úteis
611.07 €
( 727.17 € )
33 dias úteis
519.24 €
( 617.90 € )
33 dias úteis
632.93 €
( 753.19 € )
33 dias úteis
632.93 €
( 753.19 € )
33 dias úteis
632.93 €
( 753.19 € )
33 dias úteis
709.44 €
( 844.23 € )
33 dias úteis
709.44 €
( 844.23 € )
33 dias úteis
709.44 €
( 844.23 € )
33 dias úteis
901.84 €
( 1,073.19 € )
3 dias úteis
901.84 €
( 1,073.19 € )
33 dias úteis
901.84 €
( 1,073.19 € )
33 dias úteis
1,098.61 €
( 1,307.35 € )
32 dias úteis
1,098.61 €
( 1,307.35 € )
33 dias úteis
2,257.33 €
( 2,686.22 € )
33 dias úteis
3,153.72 €
( 3,752.93 € )
33 dias úteis
381.51 €
( 454.00 € )
3 dias úteis
676.65 €
( 805.21 € )
3 dias úteis
2,502.20 €
( 2,977.62 € )
33 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Product type: Isolation transformer
・Frequency(Hz): 50 - 60
・Protection class: I

Isolating transformers with galvanic isolation provide a reliable supply to circuits with the safety measures “protective separation”. The transformers provide double or reinforced isolation between the primary and secondary sides. Any requested network configuration is possible for the secondary side, whether this involves a monitored isolated system or grounded system with fuse elements. The output voltage for the isolating transformers can be between 50 Vac and 1,000 Vac or 120 Vdc and 1,415 Vdc.