Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
210.28 € ( 250.23 € ) | 36 dias úteis |
215.81 € ( 256.81 € ) | 36 dias úteis |
243.48 € ( 289.74 € ) | 36 dias úteis |
[Specifications]
- Length (m): 3, 5, 10
- Cable type: Cable | Fibreglass
- Cable use: FOC
- Connector type: Plug. straight
- Product type: FOC Cable
- Insertion loss: < 0.45 dB
- Seal type: Push-Pull
- Temperature range (°C): -40 to +70
[Features]
- 2 channel fiber optic connection system
- Cost optimized fiber connection for semi and permanent installations
- Waterproof acc. to IP65 safety standard in mated condition
- Space saving design
- Push-Pull locking mechanism for save connection
- Easy to clean, no special tools required
- Compatible with standard opticalCON DUO chassis NO2-4FDW-A*