Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Insulated enclosure (CI-B)

    Número da peça:

    CI-B
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      CI-B
      Relacionado

      Mounting method

      Protection class

      Colour

      Width

      (mm)

      Model

      Height

      (mm)

      Depth

      (mm)

      RAL-number

      With mounting plate

      Surface protection

      Type of accessory

      Built-in depth

      (mm)

      Number of rows

      Type of cover

      Number of conduit inlets

      Extension possible

      With transparent cover

      Internal depth

      (mm)

      Suitable for emergency stop

      Material housing

      Circuit integrity

      Width in number of modular spacings

      Suitable for outdoor use

      Impact strength

      Number of modules

      Type of door

      Degree of protection (IP)

      Transparent cover/door

      With lock

      Suitable for lightning protection

      Nominal current (In)

      (A)

      Plate thickness cabinet

      (mm)

      Plate thickness door/cover

      (mm)

      Cover model

      Number of openings for flange plates

      Degree of protection (NEMA)

      Quantidade mínima de encomenda
      -
      -
      -
      87
      Surface mounting
      149
      128
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      true
      -
      true
      Plastic
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      IP55
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      46.20 €
      ( 54.98 € )
      5 dias úteis
      O número da peça foi confirmado