Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Hexagon Angular Dimension(mm)
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Thread Length(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Sealing Area(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

UNI Ex-dicht Ex-e Cable Gland, with Multiple Sealing Insert, Stainless Steel

UNI Ex-dicht Ex-e Cable Gland, with Multiple Sealing Insert, Stainless Steel

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hexagon Angular Dimension

(mm)

Nominal Thread Size Metric/PG

Thread Length

(mm)

Wrench Width

(mm)

Sealing Area

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
15.5
12
5
14
1x4
50 unidades
21
16
6
19
2x3
50 unidades
24.4
20
6.5
22
1x4
50 unidades
24.4
20
6.5
22
2x3
50 unidades
24.4
20
6.5
22
2x5
50 unidades
24.4
20
6.5
22
2x6
50 unidades
29.5
25
7.5
27
2x4
50 unidades
39.5
32
8
36
2x9
25 unidades
50
40
8
46
2x11
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.33 €
(
18.24 €
)
9 dias úteis
15.64 €
(
18.61 €
)
9 dias úteis
20.63 €
(
24.55 €
)
9 dias úteis
16.37 €
(
19.48 €
)
9 dias úteis
17.90 €
(
21.30 €
)
9 dias úteis
20.43 €
(
24.31 €
)
9 dias úteis
19.09 €
(
22.72 €
)
9 dias úteis
32.37 €
(
38.52 €
)
9 dias úteis
38.37 €
(
45.66 €
)
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

UNI Ex Dicht Ex-e, cable gland with multiple sealing insert, made of stainless steel, feeds several cables through one hole, modular system with many sealing inserts made of flexible plastic for gentle cable seal over a large surface, very good mechanical and thermal properties, high corrosion, wear and vibration resistance, high UV stability, types of protection IP66 and IP68 up to 10 bar, approvals: ATEX, IECEx and EAC.