Registar
Confirmado
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • Mass(g)
  • Compatible Clamp Pin (CPA)
  • Compatible Clamp Pin (CPP)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Eccentric Cylinder for Clamp Pin (CPC-06)

Eccentric Cylinder for Clamp Pin CPC-06

Número da peça:

CPC-06
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CPC-06

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    Mass

    (g)

    Compatible Clamp Pin (CPA)

    Compatible Clamp Pin (CPP)

    Quantidade mínima de encomenda
    12
    6
    9.9
    2
    12
    10
    5
    CPA(P)-0306(P)
    CPP(S)-0306
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    117.29 €
    ( 139.58 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Rotating the eccentric cylinder enables delicate positioning of workpieces with large tolerances, etc.

    O número da peça foi confirmado