Registar
Condições de filtragem
  • Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

AC Drum【1 a 10 unidades】 (AD1920)

Número da peça:

AD1920
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (10 unidades)

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    AD1920

    Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (min-1(r.p.m))

    Packaging Quantity

    (units/sheets)

    Quantidade mínima de encomenda
    19
    20
    6
    35
    20000
    10
    1 conjuntos

    10 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    79.26 €
    ( 94.32 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Uses tube-shaped paper with a dedicated rubber holder.
    · Available in abundant sizes, with smooth touch.
    · Because it is made of rubber, there are no concerns about it carving into the workpiece.