Registar
Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Impact Screwdriver ND-6HSX

Número da peça:

ND-6HSX
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    ND-6HSX
    Quantidade mínima de encomenda
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    590.53 €
    ( 702.73 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Lightweight and high output. Ideal for assembly and disassembly.
    [Specifications]
    · Operating Air Pressure: 0.6 MPa
    · Bit Socket (mm): 6.35
    · Performance / Screw dimensions (mm): 6-8
    · Hose Inlet: Rc1/4
    · Exhaust: Rear
    · Overall length (mm): 224
    · Performance / Bolt diameter (mm): 6-8
    · Screwdriver Bit: X Type
    · Weight: 0.97 kg

    O número da peça foi confirmado