Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • I(mm)
  • J(mm)
  • Mass(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Start Element 7110FT

Start Element 7110FT

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
30
65
25
12.5
18.8
21.6
16
23
M12
0.14
1 unidades
15
40
80
30
16
24.8
25.6
22
30
M16
0.26
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
326.73 €
(
388.81 €
)
8 dias úteis
343.75 €
(
409.06 €
)
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

S45C / quenched base unit low type (for T slot).