Registar
Condições de filtragem

Four-Groove

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    U

    (mm)

    V

    (mm)

    W

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Compatible T Groove Width

    (mm)

    Compatible Model

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    21.6
    -
    -
    29
    22
    Vertical lathe
    72.5
    225
    1 unidades
    30
    25
    160
    45
    22.24.28
    Gantry type machine
    250
    300
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2,328.79 €
    ( 2,771.26 € )
    7 dias úteis
    2,768.15 €
    ( 3,294.10 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Maximum tightening force: 40 kN (tightening torque: 190 N·m)