Registar
Condições de filtragem
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Object to be ground
  • Particle Size(#)
  • Hardness
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Resibon Ace Gold【25 unidades】 (RAG1256-AL24)

Resibon Ace Gold RAG1256-AL24

Número da peça:

RAG1256-AL24
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (25 unidades)

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RAG1256-AL24

    Outer Diameter

    (mm)

    Internal Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Object to be ground

    Particle Size

    (#)

    abrasive grain

    Hardness

    Reinforcing material (glass cloth)

    (Sheets)

    Manufacturer Product Code

    Quantidade mínima de encomenda
    125
    22
    6
    Aluminum
    24
    -
    M
    2
    RAG 2G Aluminum 125 x 6 x 22 24 M
    1 conjuntos

    25 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    170.70 €
    ( 203.13 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A high-performance, general-purpose grindstone with further improved standards of excellent sharpness / long-term cutting performance / safety, etc. In addition to the A/WA for general steel, a varied lineup for aluminum, stainless steel, and castings is available. Remarkable work efficiency, enabling speedy work.