Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Socket Wrench Set (12-Sided Type)

Socket Wrench Set (12-Sided Type) 1210A

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

1210A
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    159.06 €
  • Total (excl. IVA)
    159.06 €
    Preço, incluindo IVA:
    189.28 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 29.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?29
Loading...
Quantidade 
?
1 - 67 - 2324 - 4950+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
159.06 €
(
189.28 €
)
159.06 €
(
189.28 €
)
159.06 €
(
189.28 €
)
136.11 €
(
161.97 €
)
Shipping days6 days6 daysQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
1210A
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
159.06 €
(
189.28 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Drive pins include products with high frequency use at 6.35 mm (1/4) to 12.7 mm (1/2), with abundant variations

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado